Klauke 16525 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16525

Teilenummer
16525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 10 mm²
Querschnitt(mm²) 10 Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Form des Loches ⌀(mm) 5.3
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16525 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) 16525

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16525 Ringöse Querschnitt (maximal) = 10 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht i, die Teilenummer ist 16525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16525.

Technischer Support