Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
715
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA | Isolation (Material) | PA. | Hersteller Teilenummer | 715 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | Pin-Anschluss |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 715 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 2.7 |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 6 | Stiftlänge(mm) | 11|11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 715 Stiftklemme 4 mm² 6 mm² teilweise isoliert gelb 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 715.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften