Hersteller-Teilenummer: 8302
Marke: KLAUKE
Preis: 0.56 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8302
Farbe | Blau | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 4.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC | Hersteller Teilenummer | 8302 |
Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | Schneide |
Größe | 4.8 x 0.5 mm | Modell (Herstellermodell) | 8302 | Ausführung (verschied.) | 4.8 x 0.5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8302 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 8302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften