Crimp Kabelschuh 180° M8 25 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 4R8 1 Einheit (en)

Crimp Kabelschuh 180° M8 25 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 4R8 1 Einheit (en)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 4R8

Marke: KLAUKE

Preis: 1.57

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4R8

Teilenummer
4R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 25
Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer 4R8
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M8
Modell (Herstellermodell) 4R8 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 25 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 4R8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 4R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4R8.

Technischer Support