Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
165510
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 35 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 35 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 35 | Form des Loches ⌀(mm) | 10.5 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 165510 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M10 | Modell (Herstellermodell) | 165510 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 165510 Ringöse Querschnitt (maximal) = 35 mm² Form des Loches ⌀ = 10,5 mm nicht, die Teilenummer ist 165510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften