Klauke 723F Stoßverbindung 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

723F

Teilenummer
723F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 16 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Maße (lx d4 x d1) 38 × 9,5 × 6,6 mm Durchmesser(mm) 6.6
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 723F Werkstoff (Details) Cu nach EN 13600. verzinnt
Durchmesser(mm) 9.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38 Produktart Stoßverbindung
Modell (Herstellermodell) 723F

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 723F Stoßverbindung 16 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 723F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 723F.

Technischer Support