Klauke 8503B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8503B

Teilenummer
8503B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 4.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PA 6.6 Isolation (Material) Halogenfreies PA Hersteller Teilenummer 8503B
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart Flachstecker
Größe 4.8 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 8503B
Ausführung (verschied.) 4.8 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8503B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 8503B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8503B.

Technischer Support