Crimp Kabelschuh 180° M6 10 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 2R6 1 Einheit (en)

Crimp Kabelschuh 180° M6 10 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 2R6 1 Einheit (en)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2R6

Marke: KLAUKE

Preis: 0.67

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2R6

Teilenummer
2R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 10
Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 2R6
Werkstoff (Details) Cu. verzinnte Oberfläche Produktart Crimp Kabelschuh Gewindegröße M6
Modell (Herstellermodell) 2R6 Ausführung (verschied.) Ohne Form des Loches

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 10 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 2R6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 2R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2R6.

Technischer Support