Geschossbehälter 4 mm² 6 mm² Durchmesser des Stiftes: 5 mm isoliert gelb Klauke 9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

950

Teilenummer
950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Bronze. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Isoliert Isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 950
Werkstoff (Details) CuSnZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 22
Produktart Geschossbehälter Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 950
AWG maximal 10 AWG (min.) 12 Durchmesser des Stiftes(mm) 5
Temperaturbereich(°C) +70

Sie befinden sich auf der Seite für Geschossbehälter 4 mm² 6 mm² Durchmesser des Stiftes: 5 mm isoliert gelb Klauke 9, die Teilenummer ist 950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 950.

Technischer Support