Crimp Kabelschuh 90° M10 70 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 47R10 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47R10

Teilenummer
47R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 90 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 70
Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 47R10 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 47R10 Ausführung (verschied.) 90 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 90° M10 70 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 47R10 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 47R10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47R10.

Technischer Support