Klauke 1652K Steckverbinder 10 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1652K

Teilenummer
1652K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 10 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 10 Maße (lx d4 x d1) 10 × 6,7 × 4,5 mm Durchmesser(mm) 4.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1652K Durchmesser(mm) 6.7
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 10 Produktart Steckverbinder Modell (Herstellermodell) 1652K

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1652K Steckverbinder 10 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1652K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1652K.

Technischer Support