Klauke 8201 A Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8201A

Teilenummer
8201A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 2.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 8201A
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Schneide
Größe 2.8 x 0.8 mm Modell (Herstellermodell) 8201A Ausführung (verschied.) 2.8 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8201 A Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 8201A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8201A.

Technischer Support