Klauke 19R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

19R

Teilenummer
19R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt(mm²) 2.5
Maße (d1 × d4 × 1) 2,3 × 4,2 × 25 mm Durchmesser(mm) 2.3 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 19R Werkstoff (Details) Kupfer nach EN 13600. verzinnt Durchmesser(mm) 4.2
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 25 Produktart Stoßverbindung Modell (Herstellermodell) 19R

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 19R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 19R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19R.

Technischer Support