Klauke 1654 L parallel Steckverbinder 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1654L

Teilenummer
1654L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 25 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Maße (lx d4 x d1) 29 × 10,5 × 7,5 mm Durchmesser(mm) 7.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1654L Durchmesser(mm) 10.5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 29 Produktart Steckverbinder Modell (Herstellermodell) 1654L

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1654 L parallel Steckverbinder 25 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1654L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1654L.

Technischer Support