Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6308
Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.4 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6308 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 6308 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6308 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm Teil, die Teilenummer ist 6308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6308.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften