Crimp Kabelschuh 180° M6 50 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 706F6 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

706F6

Teilenummer
706F6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 50
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer 706F6 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 706F6

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 50 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke 706F6 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 706F6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 706F6.

Technischer Support