Klauke 8303B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8303B

Teilenummer
8303B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 4.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PA 6.6 Isolation (Material) Halogenfreies PA Hersteller Teilenummer 8303B
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50 Produktart Flachstecker
Größe 4.8 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 8303B
Ausführung (verschied.) 4.8 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8303B Klingenanschlussbreite: 4,8 mm Steckverbinderdicke: 0, die Teilenummer ist 8303B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8303B.

Technischer Support