Klauke 3725 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3725

Teilenummer
3725
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Anschlusswinkel(°) 90 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1,50 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 1.5 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 3725 Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50
Produktart Schneide Größe 6.3 x 0.8 mm Modell (Herstellermodell) 3725
Ausführung (verschied.) 6.3 x 0.8 mm Ausführung C

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 3725 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 6,3 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 3725.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3725.

Technischer Support