Klauke 16305 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16305

Teilenummer
16305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Form des Loches ⌀(mm) 5.3
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16305 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 1.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) 16305

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16305 Ringöse Querschnitt (maximal) = 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht, die Teilenummer ist 16305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16305.

Technischer Support