Crimp Kabelschuh 45° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 45R1045 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45R1045

Teilenummer
45R1045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 45 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 35
Form des Loches ⌀(mm) 10.5 Hersteller Teilenummer 45R1045 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M10 Modell (Herstellermodell) 45R1045 Ausführung (verschied.) 45 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 45° M10 35 mm² Form des Loches ⌀: 10,5 mm Klauke 45R1045 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 45R1045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45R1045.

Technischer Support