Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
704
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,10 - 0,40 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.1 - 0.4 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.40 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA | Isolation (Material) | PA. | Hersteller Teilenummer | 704 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.10 | Produktart | Pin-Anschluss |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 704 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 1.4 |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 0.40 | Stiftlänge(mm) | 9|9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 704 Stiftklemme 0,10 mm² 0,40 mm² teilweise isoliert gelb 1 Stück (, die Teilenummer ist 704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften