Klauke 726F Stoßverbindung 50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

726F

Teilenummer
726F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 50 mm² (max)
Querschnitt (maximal)(mm²) 50 Maße (lx d4 x d1) 45 × 15 × 11 mm Durchmesser(mm) 11
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 726F Werkstoff (Details) Cu nach EN 13600. verzinnt
Durchmesser(mm) 15 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 45 Produktart Stoßverbindung
Modell (Herstellermodell) 726F

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 726F Stoßverbindung 50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 726F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 726F.

Technischer Support