U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm teilweise isolierter gelber Klauke 650

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

650C8

Teilenummer
650C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.52 €

1 Verfügbar 48 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt(mm²) 4 - 6 Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 8.4
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PA Hersteller Teilenummer 650C8
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 4 Produktart U-Anschluss
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) 650C8
Temperaturbereich(°C) bis zu +105

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm teilweise isolierter gelber Klauke 650, die Teilenummer ist 650C8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 650C8.

Technischer Support