Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1650C8
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.4 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1650C8 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | U-Anschluss | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 1650C8 |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 4 mm² 6 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm nicht isoliertes Metall Klauke 1650C8 1 p, die Teilenummer ist 1650C8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1650C8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften