Crimp Kabelschuh 45° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 47R845 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

47R845

Teilenummer
47R845
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 45 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 70
Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer 47R845 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) 47R845 Ausführung (verschied.) 45 °

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 45° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 47R845 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 47R845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 47R845.

Technischer Support