Klauke 705 Stiftklemme 0,50 mm² 1 mm² teilweise isoliert rot 1 Stück (e)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

705

Teilenummer
705
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PA Isolation (Material) PA. Hersteller Teilenummer 705
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Pin-Anschluss
Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 705 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.9
Temperaturbereich(°C) +105 Crimpfläche (maximal)(mm²) 1 Stiftlänge(mm) 10|10

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 705 Stiftklemme 0,50 mm² 1 mm² teilweise isoliert rot 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 705.

Technischer Support