Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6204
Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,50 - 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.5 - 1 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 1 | Form des Loches ⌀(mm) | 4.3 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6204 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Ringklemme |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M4 | Modell (Herstellermodell) | 6204 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6204 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm Teil, die Teilenummer ist 6204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften