Geschossbehälter 0,50 mm² 1 mm² Durchmesser des Stiftes: 4 mm isoliert rot Klauke 9

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

920

Teilenummer
920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.72 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Kontaktmaterial Bronze. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Isoliert Isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 920
Werkstoff (Details) CuSnZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 22
Produktart Geschossbehälter Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 920
AWG maximal 18 AWG (min.) 22 Durchmesser des Stiftes(mm) 4
Temperaturbereich(°C) +70

Sie befinden sich auf der Seite für Geschossbehälter 0,50 mm² 1 mm² Durchmesser des Stiftes: 4 mm isoliert rot Klauke 9, die Teilenummer ist 920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 920.

Technischer Support