Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 5,5 × 8,5 × 35 mm | Durchmesser(mm) | 5.5 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 23R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 8.5 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 35 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 23R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 23R Stoßverbindung nicht isoliert Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 23R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften