Klauke 16536 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16536

Teilenummer
16536
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 16 mm²
Querschnitt(mm²) 16 Querschnitt (maximal)(mm²) 16 Form des Loches ⌀(mm) 6.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16536 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) 16536

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16536 Ringöse Querschnitt (maximal) = 16 mm² Form des Loches ⌀ = 6,5 mm nicht i, die Teilenummer ist 16536.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16536.

Technischer Support