U-Anschluss 1,50 mm² 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm teilweise isolierter blauer Klauke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

630C5

Teilenummer
630C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt(mm²) 1.5 - 2.5 Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Form des Loches ⌀(mm) 5.3
Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PA Hersteller Teilenummer 630C5
Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 1.50 Produktart U-Anschluss
Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5 Modell (Herstellermodell) 630C5
Temperaturbereich(°C) bis zu +105

Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss 1,50 mm² 2,50 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm teilweise isolierter blauer Klauke, die Teilenummer ist 630C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 630C5.

Technischer Support