Crimp Kabelschuh 180° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 707F8 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

707F8

Teilenummer
707F8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 70
Form des Loches ⌀(mm) 8.5 Hersteller Teilenummer 707F8 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M8 Modell (Herstellermodell) 707F8

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M8 70 mm² Form des Loches ⌀: 8,5 mm Klauke 707F8 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist 707F8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 707F8.

Technischer Support