Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
850
Farbe | Gelb | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC | Hersteller Teilenummer | 850 |
Werkstoff (Details) | CuZn. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | Flachstecker |
Größe | 6.3 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 850 |
Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 850-Klingenanschlusses: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0,8, die Teilenummer ist 850.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 850.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften