Klauke 16505 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht in

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16505

Teilenummer
16505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Form des Loches ⌀(mm) 5.3 Isoliert Nicht isoliert
Hersteller Teilenummer 16505 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt Querschnitt(mm²) 4
Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5
Modell (Herstellermodell) 16505

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16505 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 5,3 mm nicht in, die Teilenummer ist 16505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16505.

Technischer Support