Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6194
Farbe | Transparent | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,10 - 0,40 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.40 | Form des Loches ⌀(mm) | 4.4 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6194 | Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt |
Querschnitt(mm²) | 0.10 | Produktart | Ringklemme | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Gewindegröße | M4 | Modell (Herstellermodell) | 6194 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6194 Ringöse Querschnitt (maximal) = 0,40 mm² Form des Loches ⌀ = 4,4 mm Teil, die Teilenummer ist 6194.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6194.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften