Klauke 584R8 Ringöse 4x Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 8,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

584R8

Teilenummer
584R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Steckverbindermerkmale 4x Schraube Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt
Querschnittsbereich 16 - 25 mm² Querschnitt (maximal)(mm²) 25 Form des Loches ⌀(mm) 8.5
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 584R8 Querschnitt(mm²) 16
Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein Gewindegröße M5
Modell (Herstellermodell) 584R8

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 584R8 Ringöse 4x Querschnitt (maximal) = 25 mm² Form des Loches ⌀ = 8,5, die Teilenummer ist 584R8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 584R8.

Technischer Support