Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1655L
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 35 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 35 | Maße | (lx d4 x d1) 32 × 12,2 × 9 mm | Durchmesser(mm) | 9 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1655L | Durchmesser(mm) | 12.2 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 32 | Produktart | Steckverbinder | Modell (Herstellermodell) | 1655L |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1655 L parallel Steckverbinder 35 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1655L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1655L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften