Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6195
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 0,10 - 0,40 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 0.1 - 0.4 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 0.40 | Form des Loches ⌀(mm) | 5.4 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6195 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 0.10 | Produktart | Ringklemme |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M5 | Modell (Herstellermodell) | 6195 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6195 Ringöse Querschnitt (maximal) = 0,40 mm² Form des Loches ⌀ = 5,4 mm Teil, die Teilenummer ist 6195.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6195.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften