Hersteller-Teilenummer: 1652L
Marke: KLAUKE
Preis: 0.71 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1652L
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 10 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 10 | Maße | (lx d4 x d1) 21 × 6,7 × 4,5 mm | Durchmesser(mm) | 4.5 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 1652L | Durchmesser(mm) | 6.7 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 21 | Produktart | Steckverbinder | Modell (Herstellermodell) | 1652L |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1652 L parallelen Steckverbinder 10 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 1652L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1652L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften