Klauke 1630K paralleler Steckverbinder 1,50 mm² 2,50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1630K

Teilenummer
1630K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnittsbereich 1,50 - 2,50 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 2.5 Maße (lx d4 x d1) 8 × 3,9 × 2,3 mm Durchmesser(mm) 2.3
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 1630K Querschnitt(mm²) 1.50
Durchmesser(mm) 3.9 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 8 Produktart Steckverbinder
Modell (Herstellermodell) 1630K

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 1630K paralleler Steckverbinder 1,50 mm² 2,50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück, die Teilenummer ist 1630K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1630K.

Technischer Support