Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
17R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnitt(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Maße | (d1 × d4 × 1) 1,3 × 2,8 × 20 mm | Durchmesser(mm) | 1.3 | Isoliert | Nicht isoliert |
Hersteller Teilenummer | 17R | Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Durchmesser(mm) | 2.8 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 20 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 17R |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 17R Stoßverbindung nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 17R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften