Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
225R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Aluminium | Querschnittsbereich | 35 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 35 | Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 225R |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 85 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 225R |
Größe (⌀)(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 225R Stoßverbindung 35 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 225R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 225R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften