Breite des Klauke 820-Klingenanschlusses: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0,8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

820

Teilenummer
820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.8
Anschlussbreite(mm) 6.3 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 820
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Flachstecker
Größe 6.3 x 0.8 mm Hülse separat aufsteckbar nein Modell (Herstellermodell) 820
Ausführung (verschied.) 6.3 x 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Breite des Klauke 820-Klingenanschlusses: 6,3 mm Steckverbinderdicke: 0,8, die Teilenummer ist 820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 820.

Technischer Support