Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
226R
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Aluminium | Querschnittsbereich | 50 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 50 | Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 226R |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 85 | Produktart | Stoßverbindung | Modell (Herstellermodell) | 226R |
Größe (⌀)(mm) | 9.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 226R Stoßverbindung 50 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 226R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 226R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften