Klauke 8201 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:

Klauke 8201 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 8201

Marke: KLAUKE

Preis: 0.57

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8201

Teilenummer
8201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot Anschlusswinkel(°) 180 Steckverbinder Dicke(mm) 0.5
Anschlussbreite(mm) 2.8 Kontaktmaterial Messing verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Isolation (Material) PVC Hersteller Teilenummer 8201
Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Schneide
Größe 2.8 x 0.5 mm Modell (Herstellermodell) 8201 Ausführung (verschied.) 2.8 x 0.5 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 8201 Klingensteckdose Steckverbinderbreite: 2,8 mm Steckverbinderdicke:, die Teilenummer ist 8201.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8201.

Technischer Support