Crimp Kabelschuh 180° M6 6 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke SR66 1 Einheit (en)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SR66

Teilenummer
SR66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Querschnitt (maximal)(mm²) 6
Form des Loches ⌀(mm) 6.5 Hersteller Teilenummer SR66 Produktart Crimp Kabelschuh
Gewindegröße M6 Modell (Herstellermodell) SR66

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Kabelschuh 180° M6 6 mm² Form des Loches ⌀: 6,5 mm Klauke SR66 1 Einheit (en) , die Teilenummer ist SR66.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR66.

Technischer Support