Klauke 16204 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht in

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16204

Teilenummer
16204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Querschnittsbereich 0,50 - 1 mm²
Querschnitt(mm²) 0.5 - 1 Querschnitt (maximal)(mm²) 1 Form des Loches ⌀(mm) 4.3
Isoliert Nicht isoliert Hersteller Teilenummer 16204 Werkstoff (Details) Cu-ETP. verzinnt
Querschnitt(mm²) 0.50 Produktart Ringklemme Hülse separat aufsteckbar nein
Gewindegröße M4 Modell (Herstellermodell) 16204

Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 16204 Ringöse Querschnitt (maximal) = 1 mm² Form des Loches ⌀ = 4,3 mm nicht in, die Teilenummer ist 16204.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16204.

Technischer Support