Hersteller-Teilenummer: 6508
Marke: KLAUKE
Preis: 0.52 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6508
Farbe | Gelb | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 4 - 6 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 6 | Form des Loches ⌀(mm) | 8.4 |
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | Polyamid | Hersteller Teilenummer | 6508 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 4 | Produktart | Ringklemme |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M8 | Modell (Herstellermodell) | 6508 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 6508 Ringöse Querschnitt (maximal) = 6 mm² Form des Loches ⌀ = 8,4 mm Teil, die Teilenummer ist 6508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6508.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften