Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
710
Farbe | Blau | Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt(mm²) | 1.5 - 2.5 | Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PA | Isolation (Material) | PA. | Hersteller Teilenummer | 710 |
Werkstoff (Details) | Cu-ETP. verzinnt | Querschnitt(mm²) | 1.50 | Produktart | Pin-Anschluss |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Modell (Herstellermodell) | 710 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 1.9 |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 2.50 | Stiftlänge(mm) | 10|10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 710 Stiftklemme 1,50 mm² 2,50 mm² teilweise isoliert blau 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 710.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften