Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
725F
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 35 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm²) | 35 | Maße | (lx d4 x d1) 45 × 12,5 × 9,2 mm | Durchmesser(mm) | 9.2 |
Isoliert | Nicht isoliert | Hersteller Teilenummer | 725F | Werkstoff (Details) | Cu nach EN 13600. verzinnt |
Durchmesser(mm) | 12.5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 45 | Produktart | Stoßverbindung |
Modell (Herstellermodell) | 725F |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauke 725F Stoßverbindung 35 mm² nicht isoliertes Metall 1 Stück (e) , die Teilenummer ist 725F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 725F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften